Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS-4002 |
SS-5002 |
SS-6002 |
SS-6012 |
SS-7002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura (mm) | Corrispondenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40X40 | Tavole quadrate da 40mm | ||
40.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50X50 | Tavole quadrate da 50mm | ||
40.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60X60 | Per il montaggio di tavole con misura 60x60 | ||
48.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60X60 | Per il montaggio di tavole con misura 40x40 | |
54.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70X70 | Tavole quadrate da 70mm |
Loading...
Materiali principali/trattamento superficie | Lega di alluminio/alluminio satinato anodizzato nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura(mm)
Corrispondenza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali