• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale per Tavoletta con funzionamento a lungo

Distanziale per Tavoletta con funzionamento a lungo

This is a spacer for long working stage LS-414 series, mounting to stages with a stage surface of at least 60 mm x 60 mm or φ 60 mm.

[Features]
· SS-4002, SS-5002 and SS-6002 are spacers for combination with slightly smaller sizes.
· The SS-608 is a spacer for rack & pinion stages with a stage surface of 40 mm x 60 mm, 40 mm x 90 mm or 40 mm x 140 mm, and for mounting to stages with a stage surface of at least 60 mm x 60 mm or φ 90 mm.
· The SS-613 is a spacer for long working stage LS-414 series, mounting to stages with a stage surface of at least 60 mm x 60 mm or φ 60 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS-613

Codice componente
SS-613
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

43.68 €

6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura(mm) 60X60 Materiali principali/trattamento superficie Lega di alluminio/alluminio satinato anodizzato nero Corrispondenza Tavole motorizzate

Si trova sulla pagina di Distanziale per Tavoletta con funzionamento a lungo, il codice articolo è il seguente: SS-613.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS-613.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico