• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto Asse Z

Supporto Asse Z
[Features]
· The SB-301 can be used as a Z-axis stage by mounting an X-axis stage. The rotating axis can be changed by 90° by converting the movement direction from vertical to the horizontal, and by mounting a rotating stage.
· The T-shaped bracket can be mounted on both the front and rear surfaces.
· The load center does not occur outside of the external shape of the bracket. Therefore, no large unbalanced load is generated.
· The SB-402 and SB-403 are brackets for using the long operation stages LS-414L1 and LS-414L2 in a standing position, respectively.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB-301-1
SB-402
SB-403
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorrispondenza Altezza totale
(mm)

48.29 €

1 10 giorni 10Per 30X3050

64.25 €

1 9 giorni 10Per LS-414L185

102.83 €

1 8 giorni 10Per LS-414L2160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali principali/trattamento superficie Lega di alluminio/alluminio satinato anodizzato nero

Supporto tecnico