Adattatore conversione

Adattatore conversione
  • Sconto volumi elevati
The adapter is used for conversions when using shafts or poles of the same thread diameter but different pitches etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-05-(1)
C-05-(2)
C-05-(4)
C-05-(5)
C-05-(6)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConversione: Fori maschiati Conversione: Filettatura maschio Dimensioni esterne
(mm)

33.68 €

1 5 giorni 10M16P2M16P1φ35×15

33.68 €

1 8 giorni 10M16P1M16P2φ35×15

33.54 €

1 8 giorni 10M6P1M16P1φ18×10

33.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10M6P1W1/4"φ12×13

33.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10W1/4"M6P1φ12×13

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico