Polyacetal is a resin material with excellent general mechanical properties (1. Low friction coefficient. 2. Self-lubricating with good abrasion resistance. 3. High rigidity and elasticity). It is resistant to organic solvents. Available in a lineup of t = 5–50-mm plates.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CN-PLTN-10-600-1200 |
CN-PLTN-20-600-1200 |
CN-PLTN-30-600-1200 |
CN-PLTN-40-600-1200 |
CN-PLTN-50-600-1200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Spessore piastra (mm) |
---|---|---|---|---|
313.50 € | 10 giorni | 10 | ||
580.37 € | 10 giorni | 20 | ||
869.10 € | 10 giorni | 30 | ||
1,122.21 € | 10 giorni | 40 | ||
1,384.90 € | 35 giorni | 50 |
Loading...
Materiale | Nylon MC | Grado | Standard | Colore | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione fori | Senza lavorazione fori | Larghezza(mm) | 1200 | Lunghezza(mm) | 600 |
Nome materiale | Nylon MC |
MISUMI
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.