• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Uni-Half

Uni-Half

[Features]
Special structure effective for small turns, can easily pass even narrow passages.
Transportation of goods etc. in and out of factory.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NC-100

Codice componente
NC-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sfera
(Ø)

251.53 €

7 giorni 10NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Unità Gamma di capacità di carico(N) 500.1~5000
Carico ammesso(N) 980 Materiale corpo Acciaio inox Materiale sfera EN 1.3505 Equiv.
Diametro esterno(Ø) NA Lunghezza complessiva L(mm) 1080 Applicazione Carrello a mano

Si trova sulla pagina di Uni-Half, il codice articolo è il seguente: NC-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NC-100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico