• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola Freebear (Passo 200)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FU-12K-9
FU-12K-18
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sfera
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Passo per numero di pezzi
(mm)

185.07 €

7 giorni 1038.1900100X8

359.55 €

7 giorni 1038.11800100X17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Unità Carico ammesso(N) NA
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Diametro esterno(Ø) NA
Applicazione Standard Altezza montaggio(mm) 62

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico