Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC-02SF
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (EN 1.0718 Equiv.) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1.5 | Dimensione L(mm) | 47.5 | Dimensione d (φ)(mm) | 7 |
Misura filettatura di montaggio | R1/4 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco femmina serie AC, tipo SF, il codice articolo è il seguente: AC-02SF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-02SF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali