• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto ad attacco femmina serie AC, tipo SM

Giunto ad attacco femmina serie AC, tipo SM
  • Sconto volumi elevati

Lightweight design suitable for connection of hand tools. *The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design suitable for connection of hand tools.
· Can be easily and reliably connected with a one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, because the main body is only available in steel.
· May only be used with air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-02SM
AC-02SMF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Misura filettatura di montaggio

13.60 €

Disponibile 3 giorni -20~800~1.550Rc1/4

13.86 €

Disponibile 3 giorni -20~800~1.547G1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo Acciaio (EN 1.0718 Equiv.) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Dimensione d (φ)(mm) 7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico