Giunto ad attacco femmina serie AC, tipo SN

Giunto ad attacco femmina serie AC, tipo SN
[Features]
· Lightweight design suitable for manual connection of hand tools, etc.
· Can be easily and reliably connected with one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, because the main body is available only in steel.
· Applicable fluid is air only.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-01SN
AC-02SN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile compatibile

20.06 €

1 5 giorni 5X8

20.06 €

1 5 giorni 6.5X10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con serraggio dado Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0718 Equiv.) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.5 Dimensione L(mm) 47.5 Dimensione d (φ)(mm) 7

Supporto tecnico