Giunto a innesto serie AC, tipo PF

Giunto a innesto serie AC, tipo PF
  • Sconto volumi elevati
Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-02PFF

Codice componente
AC-02PFF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.99 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0718 Equiv.) Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.5
Dimensione L(mm) 28 Dimensione d (φ)(mm) 6 Misura filettatura di montaggio G1/4

Si trova sulla pagina di Giunto a innesto serie AC, tipo PF, il codice articolo è il seguente: AC-02PFF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-02PFF.

Supporto tecnico