• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto a innesto serie AC, tipo PH

Giunto a innesto serie AC, tipo PH
  • Sconto volumi elevati

Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-02PH

Codice componente
AC-02PH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)

2.34 €

Disponibile 4 giorni -20~800~1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo Acciaio (EN 1.0718 Equiv.) Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Dimensione L(mm) 51 Dimensione d (φ)(mm) 6
Dimensioni tubo flessibile 1/4"

Si trova sulla pagina di Giunto a innesto serie AC, tipo PH, il codice articolo è il seguente: AC-02PH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-02PH.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico