• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto a innesto serie AC, tipo PM

Giunto a innesto serie AC, tipo PM
  • Sconto volumi elevati

A lightweight design suitable for connection with hand tools. * Main body is made from steel only and cannot be used in water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-01PM
AC-02PM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Misura filettatura di montaggio

2.32 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-20~800~1.531Rc1/8

2.42 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-20~800~1.534Rc1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo Acciaio (EN 1.0718 Equiv.) Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Dimensione d (φ)(mm) 6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico