Giunto a innesto serie AC, tipo PN

Giunto a innesto serie AC, tipo PN
Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-01PN
AC-02PN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Misura tubo flessibile compatibile

4.05 €

1 5 giorni 365X8

4.82 €

1 5 giorni 386.5X10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con serraggio dado Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0718 Equiv.) Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.5
Dimensione d (φ)(mm) 6

Supporto tecnico