• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto ad attacco femmina serie HP, tipo SH

Giunto ad attacco femmina serie HP, tipo SH
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· This is a double path switching type coupling with built-in auto switching valves on both socket and plug.
· The valve sets down when the socket and plug separate, and the socket and plug are also completely sealed.
· S45C is used for the main body material, and as heat treatment has been performed the durability and abrasion resistance are both excellent.
· Designed especially for high pressure use, and therefore, the product is strong against vibration and shock. It is ideal for use in high pressure hydraulic equipment and high pressure gas applications.
· The structure has very low pressure loss, and therefore is suitable for high pressure oil and air pressure paths.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HP-2S
HP-3S
HP-4S
HP-6S
HP-8S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione Ls
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

25.02 €

Disponibile 3 giorni -20~1800~31.5491/4"

27.51 €

Disponibile 3 giorni -20~1800~31.5603/8"

32.47 €

Disponibile 3 giorni -20~1800~31.5721/2"

38.69 €

Disponibile 3 giorni -20~1800~31.5723/4"

62.27 €

Disponibile 3 giorni -20~1800~31.5931"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo Acciaio dolce (JIS-SC45C), zincatura Materiale guarnizione Viton Liquido applicabile Olio / Gas inerte / Gas attivato
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinari industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico