• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto a innesto serie HP, tipo HP

Giunto a innesto serie HP, tipo HP
  • Sconto volumi elevati

Coupling with dual opening and closing channels. The valve is seated at the moment the socket and plug are separated, and both the socket and plug are completely sealed.

[Features]
· Hidden open and closing coupling with built-in automatic opening and closing valve for both socket and plug.
· The valve is seated at the moment the socket and plug are separated, and both the socket and plug are completely sealed. The material of the main body is S45C which has been heat treated to provide excellent durability and abrasion resistance.
· Specially designed for high-pressure environments, so shock and vibration resistance are high, and the product is optimal for high-pressure hydraulic equipment and high-pressure gas. The structure offers extremely low pressure losses, so it is suitable for high-pressure hydraulic and pneumatic channels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HP-2P
HP-3P
HP-4P
HP-6P
HP-8P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione Lp
(mm)

15.59 €

Disponibile 3 giorni -20~1800~31.533

16.36 €

13 giorni -20~1800~31.538

20.55 €

3 giorni -20~1800~31.545

22.54 €

Disponibile 3 giorni -20~1800~31.548

34.96 €

Disponibile 3 giorni -20~1800~31.561

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo Acciaio dolce (JIS-SC45C), zincatura Materiale guarnizione Viton Liquido applicabile Olio / Gas inerte / Gas attivato
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinari industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico