Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KC-02SF
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Materiale guarnizione | Viton | Liquido applicabile | Acqua |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::180 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1 |
Dimensione L(mm) | 51 | Dimensione d (φ)(mm) | 6 | Misura filettatura di montaggio | R1/4 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco femmina serie KC, tipo SF, il codice articolo è il seguente: KC-02SF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-02SF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali