Giunto ad attacco femmina serie KC, tipo SM

Giunto ad attacco femmina serie KC, tipo SM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Space-saving design which can be used also for a mold whose water port interval is narrow.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded to a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive applications of molds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KC-02SM

Codice componente
KC-02SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.64 €

10.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Ottone (EN CW614N Equiv.) Materiale guarnizione Viton Liquido applicabile Acqua
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1
Dimensione L(mm) 51 Dimensione d (φ)(mm) 6 Misura filettatura di montaggio Rc1/4

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco femmina serie KC, tipo SM, il codice articolo è il seguente: KC-02SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-02SM.

Supporto tecnico