Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Per portagomma | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::180 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1 | Dimensione L(mm) | 42 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione d (φ)(mm)
Dimensioni tubo flessibile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali