Giunto a innesto serie KS, tipo KS

Giunto a innesto serie KS, tipo KS
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Coupling with dual opening and closing channels. The socket side and plug side can both be completely sealed when the socket and plug are separated.

[Features]
· Dual path open/close coupling with automatic open/close valves installed in both the socket and the plug.
· The socket side and plug side both become airtight the instant the socket and plug are separated.
· With a finishing touch making full use of recent machining technologies, this has superior airtightness both when separate and when connected.
· The path opens simultaneous with connecting and the path closes simultaneous with separating so there is little loss of fluid or air intrusion.
· A large variety with various nominal diameters, main body materials, O-rings, and valve packing materials are available allowing users to select the most optimal based on application and use conditions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KS-1P-BRS-FMP
KS-1P-SUS-FMP
KS-2P-BRS-FMP
KS-2P-SUS-FMP
KS-3P-BRS-FMP
KS-3P-SUS-FMP
KS-4P-BRS-FMP
KS-4P-SUS-FMP
KS-6P-BRS-FMP
KS-6P-SUS-FMP
KS-8P-BRS-FMP
KS-8P-SUS-FMP
KS-10P-SUS-FMP
KS-16P-SUS-FMP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione Lp
(mm)
Misura applicabile T2
(Rc)

15.98 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~7.5291/8"

23.31 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~10291/8"

14.94 €

10.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~7.5361/4"

23.31 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~10361/4"

17.62 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~7.5403/8"

28.20 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~10403/8"

27.39 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~4.5441/2"

42.87 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~6.5441/2"

38.80 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~4.5523/4"

58.67 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~6.5523/4"

56.72 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~4.5621"

99.89 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~6.5621"

219.23 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~4.5701-1/4"

416.55 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~3802"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale guarnizione Viton Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Apparecchiature fisiche e chimiche
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180

Supporto tecnico