• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto ad attacco femmina serie NL, tipo SF

Giunto ad attacco femmina serie NL, tipo SF
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· No need to operate the master valve when attaching/removing the plug because the automatic opening and closing valve built in to the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
• Both socket and plug are available for male and female screw connections and hose connections, which can be combined freely.
· The fitting portions of NL21-NL24 with the same dimensions are compatible.
• NL44 to NL‐48 are also compatible.
• The main materials include steel, brass and stainless steel, and the parts made of steel are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
• We offer a variety of products, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, providing you with the best products to suit a wide range of operating conditions and applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NL-22SF-BRS-NBR
NL-22SF-STL-NBR
NL-22SF-SUS-NBR
NL-23SF-BRS-NBR
NL-23SF-STL-NBR
NL-23SF-SUS-NBR
NL-24SF-BRS-NBR
NL-24SF-STL-NBR
NL-24SF-SUS-NBR
NL-44SF-BRS-NBR
NL-44SF-STL-NBR
NL-44SF-SUS-NBR
NL-46SF-BRS-NBR
NL-46SF-STL-NBR
NL-46SF-SUS-NBR
NL-48SF-BRS-NBR
NL-48SF-STL-NBR
NL-48SF-SUS-NBR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

15.71 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.550.591/4"

10.62 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~250.591/4"

26.27 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~250.591/4"

16.08 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.552.593/8"

10.88 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~252.593/8"

27.51 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~252.593/8"

18.57 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.555.591/2"

11.46 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~255.591/2"

37.44 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~255.591/2"

21.31 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.559201/2"

17.57 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~259201/2"

39.92 €

3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~259201/2"

22.54 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.562203/4"

19.56 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~262203/4"

44.89 €

3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~262203/4"

27.51 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.565201"

23.38 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~265201"

72.20 €

3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~265201"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico