Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Dimensione L (mm) | Dimensione d (φ) (mm) | Misura applicabile T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 55.5 | 7 | 1/4" | ||
38.39 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 55.5 | 7 | 1/4" | ||
23.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 55.5 | 8 | 3/8" | |
13.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 55.5 | 8 | 3/8" | |
40.41 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 55.5 | 8 | 3/8" | ||
25.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 59.5 | 9 | 1/2" | |
13.54 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 59.5 | 9 | 1/2" | ||
48.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 59.5 | 9 | 1/2" | |
32.73 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 64 | 13 | 1/2" | ||
25.94 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 64 | 13 | 1/2" | ||
60.78 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 64 | 13 | 1/2" | ||
34.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 65 | 16 | 3/4" | |
29.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 65 | 16 | 3/4" | |
68.94 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 65 | 16 | 3/4" | ||
39.51 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 69 | 16 | 1" | ||
32.91 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 69 | 16 | 1" | ||
105.60 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 69 | 16 | 1" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Dimensione L(mm)
Dimensione d (φ)(mm)
Misura applicabile T(Rc/R)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali