Giunto con dado serie NL, tipo PB (SC)

Giunto con dado serie NL, tipo PB (SC)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· No need to operate the master valve every time the plug is attached/removed because the automatic opening and closing valve built into the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
· Both socket and plug are available for male screw connection, female screw connection, and hose connection, which can be combined freely.
· The box portions of NL21 to NL24 with the same dimensions are compatible with each other.
· NL44 to NL4B are also compatible.
· The main materials include steel, brass, and stainless steel, and the key steel parts are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
· Wide variety of products available, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, suitable for a wide range of operating conditions and applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NL-22PB-STL
NL-23PB-STL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile applicabile, diametro interno
(mm)
Misura tubo flessibile applicabile, diametro esterno
(mm)

3.98 €

1 Disponibile 5 giorni φ6.5φ10

4.06 €

1 Disponibile 5 giorni φ8.5φ12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con serraggio dado Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio SC (Cromatura) Liquido applicabile Aria / Olio Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::2

Supporto tecnico