• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto a innesto serie NL, tipo PFF (SC)

Giunto a innesto serie NL, tipo PFF (SC)
  • Sconto volumi elevati

The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NL-22PFF-STL

Codice componente
NL-22PFF-STL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)

2.30 €

Disponibile 3 giorni -20~800~2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo Acciaio SC (Cromatura) Liquido applicabile Aria / Olio Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Dimensione L(mm) 32 Dimensione d (φ)(mm) 7.5
Misura applicabile T(Rc/R) 1/4"G

Si trova sulla pagina di Giunto a innesto serie NL, tipo PFF (SC), il codice articolo è il seguente: NL-22PFF-STL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NL-22PFF-STL.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico