Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Dimensione L (mm) | Dimensione d (φ) (mm) | Misura applicabile T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 36 | 7.5 | 1/4" | |
1.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 36 | 7.5 | 1/4" | |
15.98 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 36 | 7.5 | 1/4" | ||
3.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 38 | 7.5 | 3/8" | |
1.96 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 38 | 7.5 | 3/8" | ||
17.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 38 | 7.5 | 3/8" | |
14.18 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
2.94 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
20.87 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
15.98 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | ||
13.26 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | ||
28.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | |
16.88 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 45 | 12.5 | 3/4" | ||
14.53 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 45 | 12.5 | 3/4" | ||
33.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 45 | 12.5 | 3/4" | |
23.22 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 54 | 12.5 | 1" | ||
21.41 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" | ||
53.45 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Dimensione L(mm)
Dimensione d (φ)(mm)
Misura applicabile T(Rc/R)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali