• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto a innesto serie NL, tipo PH

Giunto a innesto serie NL, tipo PH
  • Sconto volumi elevati

The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NL-22PH-BRS
NL-22PH-STL
NL-22PH-SUS
NL-23PH-BRS
NL-23PH-STL
NL-23PH-SUS
NL-24PH-BRS
NL-24PH-STL
NL-24PH-SUS
NL-44PH-BRS
NL-44PH-STL
NL-44PH-SUS
NL-46PH-BRS
NL-46PH-STL
NL-46PH-SUS
NL-48PH-BRS
NL-48PH-STL
NL-48PH-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

2.93 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.55751/4"

1.98 €

3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~25751/4"

12.61 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~25751/4"

3.10 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.5617.53/8"

2.19 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~2617.53/8"

13.60 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~2617.53/8"

10.62 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.5637.51/2"

2.53 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~2637.51/2"

14.59 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~2637.51/2"

12.11 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.567.591/2"

10.62 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~267.591/2"

19.06 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~267.591/2"

12.61 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.576.5133/4"

11.31 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~276.5133/4"

21.55 €

3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria-20~800~276.5133/4"

15.09 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Aria-20~800~1.586.518.51"

13.45 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura)Aria / Olio-20~800~286.518.51"

32.47 €

3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua-20~800~286.518.51"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico