Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Dimensione L (mm) | Dimensione d (φ) (mm) | Misura applicabile T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 38 | 5 | 1/8" | |
1.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 38 | 5 | 1/8" | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 40 | 7.5 | 1/4" | |
1.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 40 | 7.5 | 1/4" | |
15.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 40 | 7.5 | 1/4" | |
4.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 40 | 7.5 | 3/8" | |
2.38 € 1.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 40 | 7.5 | 3/8" | |
17.62 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 40 | 7.5 | 3/8" | ||
13.26 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 46 | 7.5 | 1/2" | ||
2.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 46 | 7.5 | 1/2" | |
19.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 46 | 7.5 | 1/2" | |
15.98 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 47.5 | 12.5 | 1/2" | ||
13.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 47.5 | 12.5 | 1/2" | |
28.65 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 47.5 | 12.5 | 1/2" | ||
16.88 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 51 | 12.5 | 3/4" | ||
14.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 51 | 12.5 | 3/4" | |
33.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 51 | 12.5 | 3/4" | |
21.41 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 54 | 12.5 | 1" | ||
18.43 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio SC (Cromatura) | Aria / Olio | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" | ||
53.10 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Dimensione L(mm)
Dimensione d (φ)(mm)
Misura applicabile T(Rc/R)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali