Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NL-P-2-STL
Tipo | Standard | Tipo giunto | Altro | Maschio/Femmina | Set attacco maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio SC (Cromatura) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria / Olio |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Numero di diramazioni e collegamenti | 2 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::2 |
Si trova sulla pagina di Connettore in linea serie NL (SC), il codice articolo è il seguente: NL-P-2-STL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NL-P-2-STL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali