Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS-1SF-BRS-FMP |
TS-1SF-SUS-FMP |
TS-2SF-BRS-FMP |
TS-3SF-SUS-FMP |
TS-4SF-SUS-FMP |
TS-6SF-BRS-FMP |
TS-6SF-SUS-FMP |
TS-8SF-SUS-FMP |
TS-12SF-BRS-FMP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Dimensione L (mm) | Dimensione d (φ) (mm) | Misura applicabile T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.98 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~7.5 | 25 | 5 | 1/8" | ||
30.25 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~10 | 25 | 5 | 1/8" | ||
18.43 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~7.5 | 32 | 7 | 1/4" | ||
34.72 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~10 | 35 | 12 | 3/8" | ||
48.57 € | 3 | 9 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~10 | 42 | 13 | 1/2" | ||
48.57 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~4.5 | 50 | 19 | 3/4" | ||
77.08 € | 2 | 9 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~6.5 | 50 | 19 | 3/4" | ||
111.02 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~6.5 | 59 | 26 | 1" | ||
161.68 € | 1 | 9 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~3 | 71 | 42 | 1-1/2" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Viton | Struttura valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Tubazioni per impianti / Apparecchiature fisiche e chimiche |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::180 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Dimensione L(mm)
Dimensione d (φ)(mm)
Misura applicabile T(Rc/R)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali