Giunto ad attacco femmina serie TS, tipo SM

Giunto ad attacco femmina serie TS, tipo SM
  • Sconto volumi elevati
Both the socket side and plug side adopt a two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism. Optimal for piping lines that do not require fluid to be shutoff when separating the socket and plug.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-1SM-BRS-FMP
TS-1SM-SUS-FMP
TS-2SM-BRS-FMP
TS-2SM-SUS-FMP
TS-3SM-BRS-FMP
TS-3SM-SUS-FMP
TS-4SM-BRS-FMP
TS-4SM-SUS-FMP
TS-6SM-BRS-FMP
TS-6SM-SUS-FMP
TS-8SM-BRS-FMP
TS-8SM-SUS-FMP
TS-10SM-BRS-FMP
TS-10SM-SUS-FMP
TS-12SM-BRS-FMP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

13.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~7.53051/8"

28.65 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~103051/8"

17.44 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~7.54271/4"

28.65 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~104271/4"

18.99 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~7.545103/8"

32.88 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~1045103/8"

26.70 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~7.554131/2"

46.00 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~1054131/2"

46.00 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~4.564173/4"

73.00 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~6.564173/4"

71.46 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~4.574241"

111.02 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~6.574241"

130.68 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~386321-1/4"

212.37 €

1 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~486321-1/4"

155.19 €

1 5 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~395381-1/2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale guarnizione Viton Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Apparecchiature fisiche e chimiche
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180

Supporto tecnico