• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto a innesto serie TS, tipo PH

Giunto a innesto serie TS, tipo PH
  • Sconto volumi elevati

Both the socket and plug have a two-way coupling with no valve mechanism. Optimal for piping lines that do not require fluid shutoff when unplugging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-1PH-BRS
TS-1PH-SUS
TS-2PH-BRS
TS-2PH-SUS
TS-3PH-BRS
TS-3PH-SUS
TS-4PH-BRS
TS-4PH-SUS
TS-6PH-BRS
TS-6PH-SUS
TS-8PH-BRS
TS-8PH-SUS
TS-10PH-BRS
TS-10PH-SUS
TS-12PH-BRS
TS-12PH-SUS
TS-16PH-BRS
TS-16PH-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

9.39 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~7.54231/8"

12.11 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~104231/8"

9.39 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~7.55351/4"

12.11 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~105351/4"

9.63 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~7.56073/8"

13.60 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~106073/8"

12.61 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~7.569101/2"

16.58 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~1069101/2"

16.08 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~4.580153/4"

23.64 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~6.580153/4"

24.03 €

Disponibile 3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~4.596191"

41.43 €

Disponibile 3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~6.596191"

55.05 €

3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~3120261-1/4"

88.91 €

3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~4120261-1/4"

71.98 €

3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~3132321-1/2"

114.41 €

3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~4132321-1/2"

95.34 €

3 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio-20~1800~2.3142402"

152.54 €

3 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Sostanze chimiche-20~1800~3142402"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Apparecchiature fisiche e chimiche

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico