• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto ad attacco femmina serie YNL, tipo SB

Giunto ad attacco femmina serie YNL, tipo SB
  • Sconto volumi elevati

The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YNL-22SB-STL-NBR
YNL-23SB-STL-NBR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura tubo flessibile applicabile, diametro interno
(mm)
Misura tubo flessibile applicabile, diametro esterno
(mm)

13.36 €

Disponibile 3 giorni -20~800~2595.56.510

13.60 €

Disponibile 3 giorni -20~800~2617.58.512.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con serraggio dado Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo Acciaio SC (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico