Giunto ad attacco femmina serie YNL, tipo SF

Giunto ad attacco femmina serie YNL, tipo SF
  • Sconto volumi elevati
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YNL-22SF-STL-NBR
YNL-23SF-STL-NBR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

15.98 €

1 5 giorni 511/4"

16.40 €

1 5 giorni 533/8"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio SC (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::2

Supporto tecnico