• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto ad attacco femmina serie YNL, tipo SH

Giunto ad attacco femmina serie YNL, tipo SH
[Features]
· As with the NL series, there is no need to operate the master valve every time the plug is attached/removed because the automatic opening and closing valve built into the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
· Can be easily and reliably connected with a one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· YNL one-touch socket and standard NL series plug are used.
· Cannot be used in water because the socket main body is only available in steel.
· Both socket and plug are available for male screw connection, female screw connection, hose connection, and urethane hose connection, which can be combined freely.
· For use with air only.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YNL-22SH-STL-NBR
YNL-23SH-STL-NBR
YNL-24SH-STL-NBR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

15.14 €

1 5 giorni 7251/4"

15.53 €

1 5 giorni 767.53/8"

16.22 €

1 5 giorni 7891/2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio SC (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::2

Supporto tecnico