• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto ad attacco femmina serie YNL, tipo SM

Giunto ad attacco femmina serie YNL, tipo SM
  • Sconto volumi elevati

The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YNL-22SM-STL-NBR
YNL-23SM-STL-NBR
YNL-24SM-STL-NBR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

11.61 €

Disponibile 3 giorni -20~800~25571/4"

11.81 €

Disponibile 3 giorni -20~800~25683/8"

12.11 €

Disponibile 3 giorni -20~800~25991/2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo Acciaio SC (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico