Gomito a 90° a pressione Molco per tubi in acciaio inox

Gomito a 90° a pressione Molco per tubi in acciaio inox
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90E-30
90E-50
90E-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità (Diametro nominale Su)

31.93 €

1 7 giorni 30

56.92 €

1 7 giorni 50

89.57 €

1 7 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Tipo stampato Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico