Giunto a pressione Molco a T per tubi in acciaio inox

Giunto a pressione Molco a T per tubi in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati

A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-13
T-20
T-20X13
T-25
T-25X13
T-25X20
T-30
T-30X13
T-30X20
T-30X25
T-40
T-40X13
T-40X20
T-40X25
T-40X30
T-50
T-50X13
T-50X20
T-50X25
T-50X30
T-50X40
T-60
T-60X13
T-60X20
T-60X25
T-60X30
T-60X40
T-60X50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Temperatura d'esercizio massima
(°C)
Quantità (Diametro nominale Su) Diametro nominale (Su) 2 Unità ordinate

10.19 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-0~8013-1 pz

13.02 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-0~8020-1 pz

12.58 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8020131 pz

16.07 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-0~8025-1 pz

17.16 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8025131 pz

15.86 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8025201 pz

37.96 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-0~8030-1 pz

44.20 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8030131 pz

44.18 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8030201 pz

42.60 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8030251 pz

56.14 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-0~8040-1 pz

63.73 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8040131 pz

60.74 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8040201 pz

58.87 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8040251 pz

58.94 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8040301 pz

59.48 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-0~8050-1 pz

71.53 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8050131 pz

67.99 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8050201 pz

64.53 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8050251 pz

63.76 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8050301 pz

62.11 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8050401 pz

77.86 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-0~8060-1 pz

87.49 €

5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8060131 pz

85.80 €

5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8060201 pz

84.10 €

5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8060251 pz

83.63 €

5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8060301 pz

83.35 €

5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8060401 pz

81.96 €

Disponibile 5 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T0~8060501 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA
Metodo di esecuzione Tipo stampato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico