Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-20X13 |
R-25X13 |
R-25X20 |
R-30X13 |
R-30X20 |
R-30X25 |
R-40X13 |
R-40X20 |
R-40X25 |
R-40X30 |
R-50X13 |
R-50X20 |
R-50X25 |
R-50X30 |
R-50X40 |
R-60X13 |
R-60X20 |
R-60X25 |
R-60X30 |
R-60X40 |
R-60X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Quantità (Diametro nominale Su) | Diametro nominale (Su) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | 7 giorni | 20 | 13 | ||
16.34 € | 1 | 7 giorni | 25 | 13 | ||
12.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 20 | |
28.60 € | 1 | 7 giorni | 30 | 13 | ||
28.48 € | 1 | 7 giorni | 30 | 20 | ||
25.57 € | 1 | 7 giorni | 30 | 25 | ||
36.46 € | 1 | 7 giorni | 40 | 13 | ||
36.52 € | 1 | 7 giorni | 40 | 20 | ||
35.34 € | 1 | 7 giorni | 40 | 25 | ||
33.44 € | 1 | 7 giorni | 40 | 30 | ||
54.75 € | 1 | 7 giorni | 50 | 13 | ||
53.89 € | 1 | 7 giorni | 50 | 20 | ||
43.88 € | 1 | 7 giorni | 50 | 25 | ||
42.50 € | 1 | 7 giorni | 50 | 30 | ||
38.25 € | 1 | 7 giorni | 50 | 40 | ||
76.25 € | 1 | 7 giorni | 60 | 13 | ||
72.81 € | 1 | 7 giorni | 60 | 20 | ||
69.00 € | 1 | 7 giorni | 60 | 25 | ||
62.06 € | 1 | 7 giorni | 60 | 30 | ||
57.73 € | 1 | 7 giorni | 60 | 40 | ||
52.13 € | 1 | 7 giorni | 60 | 50 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Riduttore | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 |
Metodo di esecuzione | Tipo stampato | Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Quantità (Diametro nominale Su)
Diametro nominale (Su) 2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali