Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-13 |
C-20 |
C-25 |
C-30 |
C-40 |
C-50 |
C-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Quantità (Diametro nominale Su) | |
---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 7 giorni | 13 | ||
9.59 € | 1 | 5 giorni | 20 | ||
11.10 € | 1 | 5 giorni | 25 | ||
32.51 € | 1 | 7 giorni | 30 | ||
41.21 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
46.45 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
56.72 € | 1 | 7 giorni | 60 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Altro | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | Tipo stampato |
Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Quantità (Diametro nominale Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali