Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
90U-13X1/2 |
90U-13X3/4 |
90U-20X1/2 |
90U-20X3/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale 3 | Quantità (Diametro nominale Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.71 € | 1 | 7 giorni | 1/2 | 13 | ||
43.65 € | 1 | 7 giorni | 3/4 | 13 | ||
31.92 € | 1 | 7 giorni | 1/2 | 20 | ||
48.24 € | 1 | 7 giorni | 3/4 | 20 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | Tipo stampato |
Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale 3
Quantità (Diametro nominale Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali