Codice articolo del costruttore: MTS-20X1/2
Marca: BENKAN
Prezzo: 38.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MTS-20X1/2
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Giunto dritto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 |
Metodo di esecuzione | Tipo stampato | Diametro nominale 3 | 1/2 | Quantità (Diametro nominale Su) | 20 |
Unità ordinate | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Giunto a pressione Molco MTS per tubi in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: MTS-20X1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MTS-20X1/2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali