Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LT-13X1/2 |
LT-20X3/4 |
LT-25X1 |
LT-30X1 |
LT-30X11/4 |
LT-40X11/2 |
LT-40X11/4 |
LT-50X2 |
LT-50X11/2 |
LT-60X2 |
LT-60X21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale 3 | Quantità (Diametro nominale Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.34 € | 1 | 7 giorni | 1/2 | 13 | ||
59.17 € | 1 | 7 giorni | 3/4 | 20 | ||
59.45 € | 1 | 7 giorni | 1 | 25 | ||
51.12 € | 1 | 7 giorni | 1 | 30 | ||
58.79 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4 | 30 | ||
65.23 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2 | 40 | ||
57.59 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4 | 40 | ||
72.47 € | 1 | 7 giorni | 2 | 50 | ||
61.64 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2 | 50 | ||
77.82 € | 1 | 7 giorni | 2 | 60 | ||
95.32 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2 | 60 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Flangia | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | Tipo stampato |
Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale 3
Quantità (Diametro nominale Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali