Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF-1 |
CF-1/2 |
CF-2 |
CF-3/4 |
CF-11/2 |
CF-11/4 |
CF-21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale 3 | |
---|---|---|---|---|---|
53.55 € | 1 | 7 giorni | 1 | ||
38.20 € | 1 | 7 giorni | 1/2 | ||
72.41 € | 1 | 7 giorni | 2 | ||
44.20 € | 1 | 7 giorni | 3/4 | ||
66.15 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2 | ||
54.70 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4 | ||
90.15 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Flangia | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::60 | Metodo di esecuzione | Tipo stampato | Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale 3
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali