Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WP-90E-20X13 |
WP-90E-30 |
WP-90E-40 |
WP-90E-50 |
WP-90E-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Quantità (Diametro nominale Su) | Diametro nominale (Su) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | Gomito a 90° | 20 | 13 | ||
32.99 € | 1 | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Gomito a 90° | - | 30 | - | ||
44.34 € | 1 | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Gomito a 90° | - | 40 | - | ||
57.59 € | 1 | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Gomito a 90° | - | 50 | - | ||
89.26 € | 1 | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Gomito a 90° | - | 60 | - |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Trattamento superficie | NA |
Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | Stampato con funzione di sicurezza | Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Tipo di attacco - Tube diametro uguale
Tipo di attacco - Tubo diametro diverso
Quantità (Diametro nominale Su)
Diametro nominale (Su) 2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali