Giunto a pressione Double Press con gomito compatto a 90° con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox

Giunto a pressione Double Press con gomito compatto a 90° con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox
Raccordo per tubi in acciaio inox con funzione di sicurezza che utilizza materiale di tenuta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WP-90CE-13
WP-90CE-20
WP-90CE-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità (Diametro nominale Su)

13.21 €

1 7 giorni 13

14.36 €

1 7 giorni 20

19.50 €

1 7 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Stampato con funzione di sicurezza Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico