Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, attacco femmina

Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, attacco femmina
[Caratteristiche] Realizzato in acciaio inossidabile, ha un'elevata durata. -Materiali non petrolchimici altamente sicuri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KS-60

Codice componente
KS-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.82 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione Tubo di espansione
Quantità (Diametro nominale Su) 60 Unità ordinate 1 pz

Si trova sulla pagina di Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, attacco femmina, il codice articolo è il seguente: KS-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS-60.

Supporto tecnico