• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, gomito con adattatore maschio

Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, gomito con adattatore maschio
  • Sconto volumi elevati

A pipe-expanding joint with proven performance across many years of plant use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KME-20X1/2
KME-20X3/4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura d'esercizio massima
(°C)
Diametro nominale 3 Unità ordinate

15.72 €

Disponibile 6 giorni 0~801/21 pz

15.62 €

Disponibile 6 giorni 0~803/41 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA
Metodo di esecuzione Tubo di espansione Quantità (Diametro nominale Su) 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico