• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, supporto per attacco femmina rubinetto dell'acqua

Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, supporto per attacco femmina rubinetto dell'acqua
  • Sconto volumi elevati

A pipe-expanding joint with proven performance across many years of plant use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWH-13
KWH-20
KWH-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura d'esercizio massima
(°C)
Quantità (Diametro nominale Su) Unità ordinate

7.78 €

Disponibile 6 giorni 0~80131 pz

7.92 €

Disponibile 6 giorni 0~80201 pz

9.71 €

Disponibile 6 giorni 0~80251 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Per supporto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Trattamento superficie NA Metodo di esecuzione Tubo di espansione Tipo Supporto per attacco rubinetto dell'acqua

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico