Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, valvola a sfera (porta regolare)

Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, valvola a sfera (porta regolare)
[Caratteristiche] Realizzato in acciaio inossidabile, ad alta resistenza. -Materiali non petrolchimici altamente sicuri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KB-30X11/4

Codice componente
KB-30X11/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.02 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione Tubo di espansione
Diametro nominale 3 1 1/4 Quantità (Diametro nominale Su) 30 Unità ordinate 1 pz

Si trova sulla pagina di Raccordo a espansione per tubi in acciaio inox, giunto BK, valvola a sfera (porta regolare), il codice articolo è il seguente: KB-30X11/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KB-30X11/4.

Supporto tecnico