A pipe-expanding joint with proven performance across many years of plant use.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
KYA-13 |
KYA-20 |
KYA-25 |
KYA-30 |
KYA-40 |
KYA-50 |
KYA-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Temperatura d'esercizio massima (°C) | Quantità (Diametro nominale Su) | Unità ordinate |
---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | Disponibile | 93 giorni | 0~80 | 13 | 1 pz | |
16.25 € | Disponibile | 93 giorni | 0~80 | 20 | 1 pz | |
22.94 € | Disponibile | 93 giorni | 0~80 | 25 | 1 pz | |
31.18 € | Disponibile | 93 giorni | 0~80 | 30 | 1 pz | |
46.27 € | 93 giorni | 0~80 | 40 | 1 pz | ||
62.83 € | 93 giorni | 0~80 | 50 | 1 pz | ||
95.86 € | 93 giorni | 0~80 | 60 | 1 pz |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Trattamento superficie | NA | Metodo di esecuzione | Tubo di espansione |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.